Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"6B000001","name":"PSEN rd1.x I/O PN analysing unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN rd1.x I/O PN analysing unit
Kód materiálu: 6B000001
GTIN: 4046548104509
Vyhodnocovací jednotka pro PSEN rd1.1/1.2, 2 vstupy, 4 výstupy, rozhraníPROFINET
s protokolem Profisafe
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
RED
CE UKCA UL Certified Mark TÜV |
| Princip snímače | Radar FMCW |
| Počet jednotek slave | 6 |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
Polovodičové výstupy
| Počet OSSD výstupů | 4 |
Rozhraní Ethernet
| Typ konekt. rozhr. Ethercat | RJ45 |
| Počet rozhr.Ethernet | 3 |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-30
60 |
| Údaj o namáhání vlhkem | max. 95 % |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Times
| Reakční doba | 100 |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 103 |
| Rozměr šířka | 105 |
| Rozměr hloubka | 58 |
| Čistá váha | 172 |
| Celková hmotnost | 324 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273890 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548104509 |
| Svazek | 3.534 dm3 |
| Harmonized System Code | 85299097 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Povinné provozní příslušenství
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
C1000044
Připojovací kabel, 5pól. konektorová zdířka M2, úhlová, twisted pair,
stínění, délka kabelu: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
C1000045
Připojovací kabel, 5pól. konektorová zdířka M2, úhlová, twisted pair,
stínění, délka kabelu: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
C1000046
Připojovací kabel, 5pól. konektorová zdířka M2, úhlová, twisted pair,
stínění, délka kabelu: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
Spojovací kabel, 5pól. konektor na 5pól. konektorové zdířce
M12, úhlová, twisted pair, stínění, délka kabelu: 3 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
Spoojovací kabel, 5pól. konektor na 5pól. konektorové zdířce
M12, úhlová, twisted pair, stínění, délka kabelu: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
Spojovací kabel, 5pól. konektor na 5pól. konektorové zdířce
M12, úhlová, twisted pair, stínění, délka kabelu: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
Spojovací kabel, 5pól. konektor na 5pól. konektorové zdířce
M12, úhlová, twisted pair, stínění, délka kabelu: 15 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.