text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN sg2c-3LBE unit

Kód materiálu: 570802
Bezpečný systém ochranných bran, 2. generace, bezpečné blokování s bezpečným uzamčením, podle EN 60947-5-3, pro aplikace až PL e. Systém tvoří 3 prvky: 1. Prosvětlené tlačítko pro aktivování ochrannýc...  Více

Článek o postupném vyřazování


Jednotka

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Bezpečný systém ochranných bran, 2. generace, bezpečné blokování s bezpečným uzamčením, podle EN 60947-5-3, pro aplikace až PL e. Systém tvoří 3 prvky: 1. Prosvětlené tlačítko pro aktivování ochranných bran. 2. klíčové tlačítko pro vstup a odblokování ochranných dveří 3. tlačítko nouzového zastavení. Rozsahdodávky: senzorová jednotka s tlačítky vč. barevných krytek a tyčky pro nouzové odblokování a dále ovladač pro vpravo nebo vlevo otevíravé dveře. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
TÜV  
Princip snímače Transponder  
Stupeň kód. podle ISO 14119 gering  
Kódování transpondéru codiert  
Vhodné sériové zapojení ja  
verze zařízení Unit  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 2  
Počet vstupů 2  
Vstup U podle EN 61131-2 typ 2 24 V DC  
Number, E-STOP N/C 2  
Způsob odblok. nouz. zastavení Drehentriegelung  
Spín.kap. nouz.zast. p. normy EN 60947-5-1  
Počet OSSD výstupů 2  
Počet signálních výstupů 2  
HL-A odolný vůči zkratu ano  
Mat.kont. tlačítka AgNi  
Spín.kapacita tlač.podle normy EN 60947-5-1  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -20 - 55  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC podle normy .... EN 55011: class A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP54  
UL druh ochrany (typ) typ 1  
Změna spín.vzdálen.změna tep. +-0,01mm/°C  
Nouzové odblokování k disp. ja  
Přídržná síla, zavírací pohyb 1000  
Přídrž.síla směr výkyvu 2000  
Výšk.přesazení max. +/-2,5 mm  
Úhlové přesazení max. +/-1,5 deg  
Ovladač typ 1 PSEN sg2 actuator  
Způsob připojení Federzugklemme steckbar  
Vedení kabelů LiYY 24 x 0,5 mm2  
Materiál krytu horní díl Plast  
Materiál ovladače Edelstahl  
Rozměr výška 465  mm
Rozměr šířka 200  mm
Rozměr hloubka 108  mm
Čistá váha 2570  g
Celková hmotnost 2950  g
Provozní frekvence 122 kHz - 128 kHz  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
6c  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1%  
CAS č. 7439-92-1  
1317-36-8  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079739  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part). Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
Systém bezpečných ochranných dveří, 2. generace, příslušenství: Sadapružinových zástrček s převlečnou maticí a odlehčením tahu pro kabelové šroubení. (náhradní díl). Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part). Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
Systém bezpečných ochranných dveří, 2. generace, příslušenství: Kryt mechanická západka, žlutá, balení = 2 kusy (náhradní díl). Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part). Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part). Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.