Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"Z9000039","name":"O300.GP.2-11246332","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197178","0010600219717880VU"]}
Skutečný produkt se může lišit
O300.GP.2-11246332
Kód materiálu: Z9000039
Difúzní reflexní snímač s potlačením pozadí, rozsah snímání 30 - 100
mm, 4pól. konektor M8, polovodičový výstup (kladné spínání)
Jednotka
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
UL/cUL UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 10 - 33 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Optická data
Použitý rozsah vln.délek |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -25 - 60 °C |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
EMC podle normy .... | EN 60947-5-2 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 50g |
Typ krytí, pouzdro |
Times
Reakční doba | 0 - 2.4 ms |
Mechanické údaje
Způsob připojení | M8, 4pol. samec |
Materiál pouzdra | Plast |
Rozměr výška | 39.1 mm |
Rozměr šířka | 12.9 mm |
Rozměr hloubka | 23 mm |
Čistá váha | 8 g |
Celková hmotnost | 23 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85365019 |
EAN kód | 4046548105940 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272702 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002717 |
Svazek | 0.029 |