Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"6Z000003","name":"PSEN enc HTL 1024 ss","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN enc HTL 1024 ss
Kód materiálu: 6Z000003
Bezpečný inkrementální rotační enkodér, 1024 pulzů na otáčku, srozhraním
HTL, plná hřídel 10 mm, kompatibilní s lícovaným perem.
Jednotka
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
UL Listed
CE UKCA TÜV EAC |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Spotřeba el. energie DC | 0.96 W |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -40 - 90 °C |
Max. rel. vlhkost | 98% |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 100g |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Způsob připojení | M23, 12pólová |
Materiál pouzdra | Hliník |
Rozměr výška | 90.6 mm |
Rozměr šířka | 58 mm |
Rozměr hloubka | 72.2 mm |
Čistá váha | 295 g |
Celková hmotnost | 483 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 90318020 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN kód | 4046548095111 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27270502 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001486 |
Svazek | 3.357 |