Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"541184","name":"PSEN cs4.1 Key gy4","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
Similaire à l’illustration
PSEN cs4.1 Key gy4
Numéro de l'article: 541184
GTIN: 4046548096644
Transpondérový klíč pro PSEN cs4.1p, šedé označení 4, materiál:
plast, příslušenství: držák klíče (532113)
Unité
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
| Princip snímače | Transpondér |
| Stupeň kód. podle ISO 14119 | vysoký |
| Kódování transpondéru | plně kódovaný |
| verze zařízení | Aktuátor |
Technická data
Environmental data
| max.teplota prostředí při Hmax | |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| max.tepl. prostředí Při 2000 m | +55 °C |
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
-10
55 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Příp.provoz.výška n.m. | 4000 m |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
| EMC podle normy .... | EN 60947-5-3 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Typ krytí, pouzdro | IP68 |
| Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
Données mécaniques
| Celková hmotnost | 6 |
| Materiál krytu horní díl | PBT |
| Rozměr výška | 15.1 |
| Rozměr šířka | 42 |
| Čistá váha | 5 |
| Rozměr hloubka | 8 |
Transpondeur
| Provozní frekvence | 122 kHz - 128 kHz |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274692 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002997 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548096644 |
| Harmonized System Code | 85389099 |