text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit

Kód materiálu: 541211
GTIN: 4046548067170
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 5 m,jeden směr ovládání, podpora pro SDD, IP6K9K, spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks unikátně plně kódovaný spínačs ovladačem.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 5 m,jeden směr ovládání, podpora pro SDD, IP6K9K, spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks unikátně plně kódovaný spínačs ovladačem.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Princip snímače Transponder  
Stupeň kód. podle ISO 14119 hoch  
Klasifikace podle EN 60947-5-3 PDDB  
Kódování transpondéru unicat  
Vhodné sériové zapojení ja  
verze zařízení Unit  
 
Napájecí napětí (V) 24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 1  
Počet vstupů 2  
Stejnosměrné napětí na vstupu 24 V DC  
Počet OSSD výstupů 2  
Počet signálních výstupů 1  
Galv.oddělení HL-výstupů nein  
HL-A odolný vůči zkratu ja  
Užit.kat. podle EN 60947-1 DC-12  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -25  
max.teplota prostředí při Hmax +60 °C  
max.tepl. prostředí Při 2000 m +70 °C  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % r. F. bei 40 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 4000 m  
EMC podle normy .... EN 60947-5-3  
Chvění podle normy ... EN 60947-5-2  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP6K9K  
Změna spín.vzdálen.změna tep. +-0,01mm/°C  
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 5 x Ø  
Ovladač typ 1 PSEN cs4.1  
Senzor se skrytou instalací Ja, Montagehinweis beachten  
Způsob připojení 5m Kabel  
Vedení kabelů Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Materiál krytu horní díl PBT  
Rozměr výška 37  
Rozměr šířka 26  
Rozměr hloubka 18  
Čistá váha 215  
Celková hmotnost 275  
Provozní frekvence 122 kHz - 128 kHz  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1%  
CAS č. 7439-92-1  
1317-36-8  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067170  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), modul Fieldbus, standard, Modbus/TCP, 2 RJ45 porty, 6 digitálních vstupů/výstupů, zásuvné připojovací svorky(nejsou součástí dodávky).
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Konektor, 8-pól., zástrčka přímá M12, kódování A, šroubovací přípojka, materiál závitového kroužku: tlakově litý zinekponiklovaný, vnější průměr kabelu 6-8mm