text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN me1.02S/AR M12

Kód materiálu: 570012
GTIN: 4046548094787
Mechanické bezpečnostní přidržení, s ovladačem poloměru, princip blokování: pružina, kontakty: 2 spojovací kontakty, 2 rozpínacíkontakty, napájecí napětí 24 V AC/DC, připojení M12/8pin.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC  
verze zařízení Jednotka  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 AC/DC  
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Typ krytí, pouzdro IP67  
Přídržná síla 1500  N
Způsob připojení M12, 8pólový  
Rozměr výška 204.5  mm
Rozměr šířka 42.5  mm
Rozměr hloubka 51  mm
Čistá váha 348  g
Celková hmotnost 440  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 6c  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Butylfenol  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
98-54-4  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548094787  
Svazek 1.330  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PDP67 cable M12-8sm, 2m
PDP67 cable M12-8sm, 2m 380700
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zástrčka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PDP67 cable M12-8sm, 5m
PDP67 cable M12-8sm, 5m 380701
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zástrčka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PDP67 cable M12-8sm, 10m
PDP67 cable M12-8sm, 10m 380702
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zástrčka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PDP67 cable M12-8sm, 20m
PDP67 cable M12-8sm, 20m 380703
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zástrčka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PDP67 cable M12-8sm, 30m
PDP67 cable M12-8sm, 30m 380704
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zástrčka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN/PDP67 M12-8sf  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals 540332
Konektor, 8-pól., zásuvka přímá M12, kódování A, šroubovací přípojka, materiál závitového kroužku: tlakově litý zinek poniklovaný, vnějšíprůměr kabelu 6- 8mm
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Konektor, 8-pól., zástrčka přímá M12, kódování A, šroubovací přípojka, materiál závitového kroužku: tlakově litý zinekponiklovaný, vnější průměr kabelu 6-8mm
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 1,5m
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabelový buben, TPU/TPE-U, RAL1003 žlutá, 8x0,25, kompatibilní skabelovými řetězy, barva jednotlivých žil: bílá, hnědá, zelená, žlutá, šedá, růžová, modrá,červená, délka kabelu: 200m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m 630368
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m 630369
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m