text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN ma1.3b-24/EX/VA/1switch

Kód materiálu: 526254
Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/o, válcový tvar M12, s kabelem 10 m, LED, IP67/69, spínací vzdálenost závislá na ovladači 8/12 mm, balení = 1 senzor bez ovladače, pouzdro z u...  Více

Jednotka

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Magnetický bezpečnostní spínač 2 n/o, 1 pomocný kontakt n/o, válcový tvar M12, s kabelem 10 m, LED, IP67/69, spínací vzdálenost závislá na ovladači 8/12 mm, balení = 1 senzor bez ovladače, pouzdro z ušlechtiléoceli, certifikace (ATEX, CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).

Povolení IEC Ex  
CE  
UL/cUL  
UKCA  
ATEX  
KCs  
EAC  
ECOLAB  
TÜV  
Princip snímače magneticky  
Stupeň kód. podle ISO 14119 nízký  
Klasifikace podle EN 60947-5-3 PDDB  
Vhodné sériové zapojení ne  
verze zařízení Senzor  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spínací napětí 24  V
Užit.kategorie Kontakty Reed DC-12  
Č. certifikátu ATEX SEV 17 ATEX 0155 X  
ATEX kategorie plyn Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc  
ATEX kategorie prach Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc  
ATEX rozsah použití X X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C  
Okolní teplota -25 - 55  °C
Namáhání vlhkostí podle normy IEC 60068-2-30  
Údaj o namáhání vlhkem 90 % rel.vlhk. při 40 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 4000 m  
EMC podle normy .... EN 60947-5-3  
Chvění podle normy ... EN 60947-5-2  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro  
 
UL druh ochrany (typ) typ 1  
Ovladač typ 1 PSEN ma1.3-08 EX VA  
Senzor se skrytou instalací Ano, dodržovat montážní pokyn  
Způsob připojení Kabel 10 m  
Vedení kabelů Li9Y11Y 6 x 0,14 mm2  
Materiál krytu horní díl Ušlechtilá ocel 1.4401  
Rozměr výška 12  mm
Rozměr šířka 12  mm
Rozměr hloubka 76  mm
Čistá váha 220  g
Celková hmotnost 230  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN kód 4046548083965  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272402  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002544  
Svazek 0