text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit

Kód materiálu: 504223
Magnetický bezpečnostní spínač PSENmag, s bezpečnostním spínačem a hranatým ovladačem, certifikát ATEX, 4pól. kolíkový konektor M8, vč. 1páru CABLE/M8/CLIP pro zajištění 1 konektoru M8

Jednotka

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
ATEX  
Electrosuisse  
EAC  
TÜV  
ECOLAB  
Princip snímače magneticky  
Stupeň kód. podle ISO 14119 nízký  
Klasifikace podle EN 60947-5-3 PDDB  
Vhodné sériové zapojení ne  
verze zařízení Jednotka  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spínací napětí 24  
Č. certifikátu ATEX SEV 12 ATEX 0121 X  
ATEX kategorie plyn
ATEX kategorie prach II 3D Ex mc tc IIIC T80°C  
ATEX rozsah použití X X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C  
Okolní teplota -10 - 55  °C
max.teplota prostředí při Hmax
max.tepl. prostředí Při 2000 m +55 °C  
Namáhání vlhkostí podle normy IEC 60068-2-30  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 60947-5-3  
Chvění podle normy ... EN 60947-5-2  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP65  
IP67  
Ovladač typ 1 PSEN 1,1-20  
Senzor se skrytou instalací Ano, dodržovat montážní pokyn  
Způsob připojení M8, 4pol. samec  
Materiál krytu horní díl PC  
Rozměr výška 42.8  mm
Rozměr šířka 26  mm
Rozměr hloubka 13  mm
Čistá váha 31  g
Celková hmotnost 41  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274401  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548003529  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

CABLE/M8/CLIP
CABLE/M8/CLIP C1000080
Ochrana konektorů před manipulací a ochrana proti neúmyslnému uvolnění, jednorázová, 4 kusy pro zajištění 4 konektorů M8
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Distanční destička pro PSEN 1.1 a PSEN 2.1, balení = 10 kusů.
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Montážní úhelník PSENmag, balení = 1 kus.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Oboustranná montážní podložka, pro všechny PSEN kvádrový tvar, balení =2 ks.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m

Povinné provozní příslušenství

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka přímá M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka úhlová M8, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m