Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
Rozhraní PSEN ix1 pro připojení a vyhodnocení více
bezpečnostních senzorů n/o, n/o, rozměry 96 x 48 x 43,5 mm (V x Š x H ...
Na vyžádání
Jednosměrné šrouby,jednosměrná drážka, M4x10, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs1.1, PSEN cs2. ...
Na vyžádání
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M4x12, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs1.1, PSEN cs2 ...
Na vyžádání
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M4x20, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs5.1n, PSEN cs ...
Na vyžádání
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M4x26, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSENmag s distanční ...
Na vyžádání
Distanční podložka pro PSEN ma1.4, balení = 10 ks, 5 ks (534321) pro
ovladač a 5 ks (534310) pro spínač.
Na vyžádání
Svorka do skříňového rozvaděče pro jednotlivé připojení PSEN ma1.3-22M12/8 VA
(switch = 526247, unit = 506247).
Na vyžádání
Distanční destička pro PSEN 1.1 a PSEN 2.1, balení = 10 kusů.
Na vyžádání
Modul rozhraní pro sériové zapojení více PSENmag, 96 x 48 x
43,5mm (V x Š x H), připojení pružinovými svorkami.
Na vyžádání
Oboustranná montážní podložka, pro všechny PSEN kvádrový tvar, balení =2 ks.
Na vyžádání
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M5x10, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs1.x, PSEN cs2 ...
Na vyžádání
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M4x16, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSEN 1.1, PSEN 2.1, ...
Na vyžádání
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M5x20, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs1.x, PSEN cs2 ...
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.