Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"542000","name":"PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Actual product may vary
PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit
Product ID: 542000
GTIN: 4046548077315
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M8,
podpora pro SDD, IP67, 4 směry ovládání, spínací vzdálenost
(ovladač na místa označení): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení =
1 ks kódovaný spínač s ovladačem.
Jednotka
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M8, podpora pro SDD, IP67, 4 směry ovládání, spínací vzdálenost (ovladač na místa označení): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks kódovaný spínač s ovladačem.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Princip snímače | Transponder |
| Stupeň kód. podle ISO 14119 | gering |
| Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
| Kódování transpondéru | codiert |
| Vhodné sériové zapojení | ja |
| verze zařízení | Unit |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 1 |
Vstupy
| Počet vstupů | 2 |
| Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V DC |
Polovodičové výstupy
| Počet OSSD výstupů | 2 |
| Počet signálních výstupů | 1 |
| Galv.oddělení HL-výstupů | nein |
| HL-A odolný vůči zkratu | ja |
| Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | -25 |
| max.teplota prostředí při Hmax | +60 °C |
| max.tepl. prostředí Při 2000 m | +70 °C |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-30 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Příp.provoz.výška n.m. | 4000 m |
| EMC podle normy .... | EN 60947-5-3 |
| Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
| Typ krytí, pouzdro |
IP66
IP67 |
Spínací vzdálenosti
| Změna spín.vzdálen.změna tep. | +-0,02mm/°C |
Mechanické údaje
| Ovladač typ 1 | PSEN cs5.1 |
| Senzor se skrytou instalací | Ja, Montagehinweis beachten |
| Způsob připojení | M8, 8pol. male |
| Materiál produktu |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Rozměr výška | 26.4 |
| Rozměr šířka | 97.59999999999999 |
| Rozměr hloubka | 13 |
| Čistá váha | 58 |
| Celková hmotnost | 75 |
Transpondér
| Provozní frekvence | 122 kHz - 128 kHz |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Oxid olovnatý |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1% |
| CAS č. | 1317-36-8 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077315 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Optional accessories
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
Assembly aid, for PSENcode, can be used as a mechanical stop for
swing gates, PU = 2 pieces, 1 part for switch plus 1
part for actuator.
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Assembly aid, for PSENcode, can be used as a mechanical stop for
sliding gates, PU = 2 pieces, 1 part for switch plus 1
part for actuator.
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Assembly aid, for PSENmag and PSENcode. Alignment guide. PU = 2 pieces.
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on connector straight M8, A-coded, cable length: 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on connector straight M8, A-coded, cable length: 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on connector straight M8, A-coded, cable length: 2m
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, decentralised passive junction for series connection, connectionup to
4 safety sensors (series-connectable), max. 5 PSEN ix2 F4 code with
max. 16 subscribers, forwarding of diagnostic information, 96 x 48 x
57 mm (H x W x D), connection type spring-loaded terminals, IP20.
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, decentralised passive junction for series connection, connectionup to
8 safety sensors (series-connectable), max. 3 PSEN ix2 F8 code with
max. 16 subscribers, forwarding of diagnostic information, 96 x 93 x
57 mm (H x W x D), connection type spring-loaded terminals, IP20.
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), fieldbus module, standard, Modbus/TCP,2
RJ45 ports, 6 digital inputs/outputs, plug-in connection terminals (not
supplied with the unit).
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), fieldbus module, standard, Profinet
, 2
RJ45 ports, 6 digital inputs/outputs, plug-in connection terminals (not
supplied with the unit).
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
One-way screws, one-way slot, M4x12, material stainless steel, PU = 10
pieces, suitable for actuator: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
One-way screws, one-way slot, M4x16, material stainless steel, PU = 10
pieces, suitable for actuator: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
Plug-in connector, Y-adapter, IP67, M8 male connector (X1, evaluationdevice),
8-pin, A-coded on M8 female connector (X2, sensor/next
plug-in connector), 8-pin, A-coded and M8 female connector (X3, sensor),
8-pin, A-coded, incorrect insertion of the connections electricallyexcluded by internal
wiring, to connect PSENcode, to
directly connect PSENslock on the sensor.
PSEN Y junction M8 cable channel
540318
Plug-in connector, Y-adapter, IP67, M8 male connector (X1, evaluationdevice),
8-pin, A-coded on M8 female connector (X2, sensor), 8-pin, A-coded
and M8 female connector (X3, sensor)/next plug-in connector), 8-pin, A-
coded, incorrect insertion of the connections electrically excluded byinternal
wiring, to connect PSENcode, to connect
PSENslock on the cable outlet in the cable duct.
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Cable, adapter, IP67, M12 male connector, black, straight, 8-pin, A-
coded on M8 female connector, black, straight, 8-pin, A-coded, PUR,
0.25 m, 8× 0.14 mm², yellow, internal wiring 1:1 for all 8 signals,
converter to connect PSEN sensors.
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Cable Y-adapter with Y-plug-in connector, IP67, M12 male connector (X2,
evaluation device), black, straight, 8-pin, A-coded on M12
female connector (X2, sensor/next plug-in connector), black, straight,
8-pin, A-coded and M8 female connector (X3, sensor), black, straight,
8-pin, A-coded, PUR, 0.25 m, 8× 0.14 mm², yellow, incorrect insertion ofthe
connections electrically excluded by internal wiring, to
connect PSENcode and PSENslock.