Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"542063","name":"PSEN cs5.11n 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN cs5.11n 1switch
Kód materiálu: 542063
GTIN: 4046548085914
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací konektorM12/5
pól., pro aplikace do SIL 3 příp. PL e, IP67, typ. spínací vzdálenost
(kvádr.aktuátor) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks,kódovaný
spínač, magnetické přidržení.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací konektorM12/5 pól., pro aplikace do SIL 3 příp. PL e, IP67, typ. spínací vzdálenost (kvádr.aktuátor) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks,kódovaný spínač, magnetické přidržení.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Princip snímače | Transponder |
| Stupeň kód. podle ISO 14119 | gering |
| Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
| Kódování transpondéru | codiert |
| Vhodné sériové zapojení | nein |
| verze zařízení | Sensor |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 1 |
Polovodičové výstupy
| Počet OSSD výstupů | 2 |
| Počet signálních výstupů | 1 |
| Galv.oddělení HL-výstupů | nein |
| HL-A odolný vůči zkratu | ja |
| Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | -25 |
| max.teplota prostředí při Hmax | +60 °C |
| max.tepl. prostředí Při 2000 m | +70 °C |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-30 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Příp.provoz.výška n.m. | 4000 m |
| EMC podle normy .... | EN 60947-5-3 |
| Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
| Typ krytí, pouzdro |
IP66
IP67 |
Spínací vzdálenosti
| Změna spín.vzdálen.změna tep. | +-0,02mm/°C |
Mechanické údaje
| Přídrž.síla magnetu | 30 |
| Ovladač typ 1 | PSEN cs5.11 M12 |
| Senzor se skrytou instalací | Ja, Montagehinweis beachten |
| Způsob připojení | M12, 5pol. male |
| Materiál produktu |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Rozměr výška | 26.4 |
| Rozměr šířka | 101.6 |
| Rozměr hloubka | 19 |
| Čistá váha | 75 |
| Celková hmotnost | 85 |
Transpondér
| Provozní frekvence | 122 kHz - 128 kHz |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Oxid olovnatý |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1% |
| CAS č. | 1317-36-8 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548085914 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Povinné provozní příslušenství
PSEN cs5.11 M12 1actuator
542081
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs5.11 M12, IP67, jednotkabalení = 1
ks, magnetické přidržení.
Volitelné příslušenství
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
úhlovou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
úhlový konektor M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
úhlový konektor M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
úhlovou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Montážní pomůcka, pro PSENmag a PSENcode. Pomůcka pro vyrovnávání.balení = 2 ks.
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M4x20, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M4x26, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSENmag s distanční podložkou.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentrální vstupní modul pro PNOZmulti, krytí IP67, připojení přes
spojovací modul, 8 bezpečnostních digitálních vstupů, 8 výstupů smožností konfigurace
jako standard, testovací pulz nebo napájení 24 V.
PDP67 F 8DI ION HP
773601
Decentrální vstupní modul pro PNOZmulti, krytí IP67, připojení přes
spojovací modul, 8 bezpečnostních digitálních vstupů, 8 výstupů smožností konfigurace
jako standard, testovací pulz nebo napájení 24 V, samostatné konektorypro rozvod napájení výstupů.
PDP67 F 8DI ION VA
773614
Decentrální vstupní modul pro PNOZmulti, krytí IP67, připojení přes
spojovací modul, 8 bezpečnostních digitálních vstupů, 8 výstupů smožností konfigurace
jako standard, testovací pulz nebo napájení 24 V, konektory z ušlechtiléoceli.
PDP67 F 8DI ION HP VA
773615
Decentrální vstupní modul pro PNOZmulti, krytí IP67, připojení přes
spojovací modul, 8 bezpečných digitálních vstupů, 8 výstupů s možnostíkonfigurace
jako standard, testovací pulz nebo napájení 24 V, přídavné napájení,
přípojky z ušlechtilé oceli.