text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator

Kód materiálu: 542087
GTIN: 4046548095135
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs5.x, IP67, lepený, bez možnosti šroubování, jednotka balení = 1 ks.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Princip snímače Transponder  
Stupeň kód. podle ISO 14119 gering  
Kódování transpondéru codiert  
verze zařízení Betätiger  
 
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -25  
max.teplota prostředí při Hmax +60 °C  
max.tepl. prostředí Při 2000 m +70 °C  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % r. F. bei 40 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 4000 m  
EMC podle normy .... EN 60947-5-3  
Chvění podle normy ... EN 60947-5-2  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Typ krytí, pouzdro IP67  
Materiál krytu horní díl PBT  
Rozměr výška 3.8  
Rozměr šířka 18  
Rozměr hloubka 18  
Čistá váha 2  
Celková hmotnost 5  
Provozní frekvence 122 kHz - 128 kHz  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274002  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548095135  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1