text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN b4.1

Kód materiálu: 540041
GTIN: 4046548062199
Mechanická petlice pro bezpečnostní spínač PSEN cs3/4 nebo PSEN ma1, s aretací (bez možnosti deaktivování) a únikovým odblokováním.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení -  
 
Nouzové odblokování k disp. ano  
Materiál produktu Hliník  
Ocel pozink.  
Plast  
Čistá váha 1105  
Celková hmotnost 1234  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273701  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548062199  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit 541003
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12, jeden směr ovládání, IP67, spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks kódovaný spínač s ovladačem.
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit 541009
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12, jeden směr ovládání, podpora pro SDD, IP67, spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks kódovaný spínač s ovladačem.
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1   1unit
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit 541010
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M8, jeden směr ovládání, podpora pro SDD, IP67, spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks kódovaný spínač s ovladačem.
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1   1unit
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit 541011
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 5 m,jeden směr ovládání, podpora pro SDD, IP6K9K, spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks kódovaný spínač s ovladačem.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1  1unit
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit 541014
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12, s kabelem 1,5 m, jeden směr ovládání, podpora pro SDD, IP6K9K, spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks kódovaný spínač s ovladačem.
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1   1 Unit
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit 541103
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12, jeden směr ovládání, IP67, spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks plně kódovaný spínač s ovladačem. Celkem 8 možných spárování.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit 541109
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12, s kabelem 0,15 m, jeden směr ovládání, možnost sériového zapojení, podpora pro SDD, IP67, spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks plně kódovaný spínač s ovladačem. Celkem 8 možných spárování.
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1   1unit
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit 541110
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M8, jeden směr ovládání, podpora pro SDD, IP67, spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks plně kódovaný spínač s ovladačem. Celkem 8 možných spárování.
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit 541111
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 5 m,jeden směr ovládání, podpora pro SDD, IP6K9K, spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks plně kódovaný spínač s ovladačem. Celkem 8 možných spárování.
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit 541203
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12, jeden směr ovládání, IP67, spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks plně kódovaný spínač s ovladačem.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit 541209
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12, s kabelem 0,15 m, možnost sériového zapojení, podpora pro SDD, IP67, spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jeden směrovládání, balení = 1 ks unikátně plně kódovaný spínač s ovladačem.
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1   1unit
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit 541210
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M8, možnost sériového zapojení, jeden směr ovládání, podpora pro SDD, IP67, spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ksunikátně plně kódovaný spínač s ovladačem.
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1   1unit
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit 541211
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 5 m,jeden směr ovládání, podpora pro SDD, IP6K9K, spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks unikátně plně kódovaný spínačs ovladačem.