Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"6O000003","name":"PSEN ml DHM up r 1.1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN ml DHM up r 1.1
Kód materiálu: 6O000003
GTIN: 4046548095043
Modul dveřní kliky pro kódovaný spínač PSENmlock s kabelovým výstupemnahoru,
dveřní doraz vpravo. Balení = 1 modul dveřní kliky s klikou se žlutou
vsadkou a klikou s červenou vsadkou
(klika pro únikové odblokování).
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Modul dveřní kliky pro kódovaný spínač PSENmlock s kabelovým výstupemnahoru, dveřní doraz vpravo. Balení = 1 modul dveřní kliky s klikou se žlutou vsadkou a klikou s červenou vsadkou (klika pro únikové odblokování).
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Princip snímače | Transponder |
| Stupeň kód. podle ISO 14119 | gering |
| Kódování transpondéru | codiert |
| Kabelová zásuvka | nach oben |
| Závěs dveří | rechts |
| verze zařízení | Betätiger |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | 0 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMC podle normy .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 10g |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| UL druh ochrany (typ) | typ 1 |
Mechanické údaje
| Životnost mech. typ 3 | 6050 Zyklen |
| Přidrž.síla Fzh posuv.dveře | 2000 N |
| Přidrž.síla Fzh otoč.dveře | 3000 N |
| Přidrž.síla F1 max.posuv.dveře | 4000 N |
| Přidrž.síla F1 max. otoč.dveře | 6000 N |
| Výšk.přesazení max. | +/-2,0 mm |
| max.úhl. přesazení kolem osy X | +/-2,0 deg |
| max.úhl. přesazení kolem osy Y | +/-2,5 deg |
| max.úhl. přesazení kolem osy Z | +/-5,0 deg |
| max. přesazení směru zavírání | +/-5,0 mm |
| Materiál produktu |
Zn
Edelstahl Kunststoff |
| Čistá váha | 2050 |
| Celková hmotnost | 2450 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272690 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548095043 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PSEN ml DHM extension
6O000009
Prodlužovací jednotka pro montáž dveřní kliky pro dveře širší než
20 mm. Balení = 2 prodloužení (každé v délce 25 mm).
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Pouzdra pro zakrytí prodloužení. Balení = 2
prodlužovací pouzdra (každé v délce 25 mm).
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Montážní deska pro modul dveřní kliky při použití montážní desky 570490pro
spínač PSEN ml.
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM montážní konzola, potřebná pro posuvné dveře. Balení = 2
montážní konzoly.