text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch

Kód materiálu: 6L000016
Mechanický systém ochranných dveří PSENmech, princip blokování pružina, kontakty blokování 1 rozpínací kontakt, 1 spínací, kontakty zavření 1rozpínací kontakt, 1 spojovací kontakt, napájecí napětí 24 ...  Více

Jednotka

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Mechanický systém ochranných dveří PSENmech, princip blokování pružina, kontakty blokování 1 rozpínací kontakt, 1 spínací, kontakty zavření 1rozpínací kontakt, 1 spojovací kontakt, napájecí napětí 24 V AC/DC.

Povolení CSA  
CE  
CCC  
UKCA  
DGUV  
Vhodné sériové zapojení ano  
verze zařízení Senzor  
 
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 AC/DC  
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 240  
Max.proud AC15 bezp. kontakt 1.5  
Napětí DC13 bezp. kontakt 250  
Okolní teplota -25  
55  
Kategorie přepětí II  
Typ krytí, pouzdro  
Přídržná síla 1500  
Rozměr výška 192  
Rozměr šířka 42  
Rozměr hloubka 44  
Čistá váha 489  
Celková hmotnost 541  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
EAN kód 4046548101454  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002593  
Svazek 1.258  
 

Příslušenství pro uvádění do provozu

PSEN me5 AA
PSEN me5 AA 6L000002
Zahnutý ovladač pro systém ochranných dveří PSEN me5. Poloměr najížděníR ≥ 600 mm.
PSEN me5 AR
PSEN me5 AR 6L000003
Ovladač pro systém ochranných dveří PSEN me5, pro malé kryty. Poloměr najíždění R ≥ 150 mm.
PSEN me5 AF
PSEN me5 AF 6L000004
Flexibilní ovladač pro systém ochranných dveří PSEN me5. Poloměrnajíždění R ≥ 400 mm.
PSEN me5 AS
PSEN me5 AS 6L000001
Standardní ovladač pro systém ochranných dveří PSEN me5. Poloměrnajíždění R ≥ 800 mm

Volitelné příslušenství

PSEN me5 20mm extension
PSEN me5 20mm extension 6L000006
Prodloužení 20 mm únikového odblokování pro systém ochranných dveří PSEN me5.
PSEN me5 40mm extension
PSEN me5 40mm extension 6L000007
Prodloužení 40 mm únikového odblokování pro systém ochranných dveří PSEN me5.
PSEN me5 emergency release front
PSEN me5 emergency release front 6L000008
Nouzové odblokování, vpředu, pro systém ochranných dveří PSEN me5.
PSEN me5 emergency release back
PSEN me5 emergency release back 6L000009
Nouzové odblokování, vzadu, pro systém ochranných dveří PSEN me5.
PSEN me5 escape release
PSEN me5 escape release 6L000005
Únikové odblokování pro systém ochranných dveří PSEN me5.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabelový buben, TPU/TPE-U, RAL1003 žlutá, 8x0,25, kompatibilní skabelovými řetězy, barva jednotlivých žil: bílá, hnědá, zelená, žlutá, šedá, růžová, modrá,červená, délka kabelu: 200m