Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"6D000036","name":"PSEN sc PN 5.5 08 back","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN sc PN 5.5 08 back
Kód materiálu: 6D000036
GTIN: 4046548110296
PROFINET IO DEVICE s PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm
detekční kapacita, muting, částečný muting, override, EDM,
restart aplikace podle EN ISO 61496-3, vertikální aplikace,
max. 15 dynamických referenčních značek, výstup naměřených dat (UDP),
rychlá výměna pomocí výměnného paměťového bloku na zadní straně,
čelní sklíčko vyměnitelné, do...
Více
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PROFINET IO DEVICE s PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm detekční kapacita, muting, částečný muting, override, EDM, restart aplikace podle EN ISO 61496-3, vertikální aplikace, max. 15 dynamických referenčních značek, výstup naměřených dat (UDP), rychlá výměna pomocí výměnného paměťového bloku na zadní straně, čelní sklíčko vyměnitelné, dostupné rozhraní ROS & C++, bezpečnostnízóna 5,5 m, max. 8 paralelních bezpečnostních, příp. varovných zón, rozšířené možnosti připojení (I/O), sada 70 konfigurovatelných zón.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Typ BWS | 3 |
| 8 | |
| Varianta | |
| Princip snímače | opticky |
| Provozní rozsah (m) |
5.5
5.5 |
| Volitelné rozlišení |
50
30 40 150 70 |
| RW varov.zóna různé rozlišení |
40 m/rozlišení 150 mm
22 m/rozlišení 40 mm 19 m/rozlišení 30 mm 23 m/rozlišení 50 mm 40 m/rozlišení 70 mm |
| RW bezp.zóna různé rozlišení |
3 m/rozlišení 40 mm
5,5 m/rozlišení 150 mm 2,50 m/rozlišení 30 mm 4 m/rozlišení 50 mm 5,5 m/rozlišení 70 mm |
| Počet konfigurací zón | 70 |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 8.5 |
Optická data
| Použitý rozsah vln.délek | 905 nm |
| Rozsah skenování | 275° |
| Max.úhel otevření vertikální | 0,12° |
| Úhlové rozlišení | 0,1° |
Vstupy
| Hlad.signálu na vstupu při 0 | < 5 V |
| Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V |
Polovodičové výstupy
| Počet polov. výstupů | 8 |
| Funkce polovodič.výstupu | |
| Proud "0" HLA PSENscan | < 700 µA |
Rozhraní Ethernet
| Typ konekt. rozhr. Ethercat | M12x1, 4-pin, D-code |
| Ethernet rychlost přenosu | 100 MBit/s |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-10
50 |
| Údaj o namáhání vlhkem | max. 95 % |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 10g |
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Times
| Reakční doba |
94
94 |
| Doba rotace | 42 |
Mechanické údaje
| Způsob připojení | |
| Materiál pouzdra | Hliník |
| Materiál krytu horní díl | PC |
| Materiál čelní desky | PMMA |
| Rozměr výška | 152 |
| Rozměr šířka | 102 |
| Rozměr hloubka | 112.5 |
| Čistá váha | 1400 |
| Celková hmotnost | 2514 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272705 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002550 |
| GTIN | 4046548110296 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Volitelné příslušenství
PSEN sc head
6D000007
Výměnná hlava skeneru s okénkem jako náhrada pro
bezpečnostní laserový skener PSEN sc L/M/S od dodaného firmwaru verze
3.1.3
PSEN sc memory fbus
6D000037
Výměnný paměťový modul 08-12 pro rychlou výměnu
bezpečnostního laserového skeneru
Povinné provozní příslušenství
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Síťový kabel, Ethernet Cat5e, PVC, černý, 4-pól., zástrčka přímá M12
(IP67), kódování D, na přímou zástrčku RJ45 (IP20), délka kabelu: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Síťový kabel, Ethernet Cat5e, PVC, černý, 4-pól., zástrčka přímá M12
(IP67), kódování D, na přímou zástrčku RJ45 (IP20), délka kabelu: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Síťový kabel, Ethernet Cat5e, PVC, černý, 4-pól., zástrčka přímá M12
(IP67), kódování D, na přímou zástrčku RJ45 (IP20), Délka kabelu: 10m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, RJ45 na 4pól. konektor M12samec
rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2,
délka kabelu: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, RJ45 na 4pól. konektor M12samec
rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2,
délka kabelu: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, RJ45 na 4pól. konektor M12samec
rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2,
délka kabelu: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, RJ45 na 4pól. konektor M12samec
rovný, kódování D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2,
délka kabelu: 20 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
C1000005
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, 4pól. konektor M12 samec
rovný, kódování D na 4pól. konektor M12 samec rovný, kódování
D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 0,5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000006
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, 4pól. konektor M12 samec
rovný, kódování D na 4pól. konektor M12 samec rovný, kódování
D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 3 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000007
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, 4pól. konektor M12 samec
rovný, kódování D na 4pól. konektor M12 samec rovný, kódování
D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000008
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, 4pól. konektor M12 samec
rovný, kódování D na 4pól. konektor M12 samec rovný, kódování
D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 10 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000009
Spojovací kabel pro PROFINET, CAT5e, stíněný, 4pól. konektor M12 samec
rovný, kódování D na 4pól. konektor M12 samec rovný, kódování
D, průřez vodiče: 4 x 0,34 mm2, délka kabelu: 20 m