text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN sc M 5.5 08-12

Kód materiálu: 6D000017
GTIN: 4046548095319
Model Master, detekční schopnost 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, Muting, Override, EDM, restart aplikace podle EN ISO 61496-3, vertikální aplikace, referenční značky, výstup měřených dat (UDP), rychlá výměna díky vyměnitelnému bloku paměti; bezpečnostní zóna 5,5 m ; současně aktivní max. 2 bezpečnostní zóny, současně aktivní max. 2výstražné zóny , ...  Více

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Model Master, detekční schopnost 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, Muting, Override, EDM, restart aplikace podle EN ISO 61496-3, vertikální aplikace, referenční značky, výstup měřených dat (UDP), rychlá výměna díky vyměnitelnému bloku paměti; bezpečnostní zóna 5,5 m ; současně aktivní max. 2 bezpečnostní zóny, současně aktivní max. 2výstražné zóny , max. 10 konfigurovatelných zón.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Typ BWS 3  
2  
Varianta Master  
Princip snímače opticky  
Volitelné rozlišení 50  
40  
30  
150  
70  
RW varov.zóna různé rozlišení 40 m/rozlišení 150 mm  
22 m/rozlišení 40 mm  
19 m/rozlišení 30 mm  
23 m/rozlišení 50 mm  
40 m/rozlišení 70 mm  
RW bezp.zóna různé rozlišení 3 m/rozlišení 40 mm  
5,5 m/rozlišení 150 mm  
2,50 m/rozlišení 30 mm  
4 m/rozlišení 50 mm  
5,5 m/rozlišení 70 mm  
Počet konfigurací zón 10  
 
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 8  
Použitý rozsah vln.délek 905 nm  
Rozsah skenování 275°  
Max.úhel otevření vertikální 0,12°  
Úhlové rozlišení 0,1°  
Hlad.signálu na vstupu při 0 < 5 V  
Stejnosměrné napětí na vstupu 24 V  
Počet OSSD výstupů 4  
Proud "0" HLA PSENscan < 700 µA  
Typ konekt. rozhr. Ethercat M12x1, 4-pin, D-code  
Ethernet rychlost přenosu 100 MBit/s  
Počet rozhr.Ethernet 1  
Okolní teplota -10  
50  
Údaj o namáhání vlhkem max. 95 %  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 10g  
Typ krytí, pouzdro IP65  
Reakční doba 62  
62  
Doba rotace 30  
Způsob připojení M12, 8pol. samec  
M12, 12pol. samec  
Materiál pouzdra Hliník  
Materiál krytu horní díl PC  
Materiál čelní desky PMMA  
Rozměr výška 152  
Rozměr šířka 102  
Rozměr hloubka 112.5  
Čistá váha 1530  
Celková hmotnost 2140  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272705  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002550  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548095319  
Svazek 13.020  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 12-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Síťový kabel, Ethernet Cat5e, PVC, černý, 4-pól., zástrčka přímá M12 (IP67), kódování D, na přímou zástrčku RJ45 (IP20), délka kabelu: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Síťový kabel, Ethernet Cat5e, PVC, černý, 4-pól., zástrčka přímá M12 (IP67), kódování D, na přímou zástrčku RJ45 (IP20), délka kabelu: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Síťový kabel, Ethernet Cat5e, PVC, černý, 4-pól., zástrčka přímá M12 (IP67), kódování D, na přímou zástrčku RJ45 (IP20), Délka kabelu: 10m
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Montážní držák pro nastavení úhlu sklonu a otočení
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Montážní držák pro nastavení úhlu sklonu
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Příslušenství na ochranu hlavice
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Montážní držák pro montáž na podlahu
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Montážní držák pro montáž do rohu na vnější hranu
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m 6D000022
Spojovací kabel, PUR, RAL6018 zelený, Ethernet Cat5e, stíněný, 8pól., zástrčka přímá M12, na přímou zástrčku M12, spojovací kabel pro PSENscan Master-Subscriber, délka kabelu: 1 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m 6D000023
Spojovací kabel, PUR, RAL6018 zelený, Ethernet Cat5e, stíněný, 8pól., zástrčka přímá M12, na přímou zástrčku M12, spojovací kabel pro PSENscan Master-Subscriber, délka kabelu: 3 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m 6D000024
Spojovací kabel, PUR, RAL6018 zelený, Ethernet Cat5e, stíněný, 8pól., zástrčka přímá M12, na přímou zástrčku M12, spojovací kabel pro PSENscan Master-Subscriber, délka kabelu: 5 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m 6D000025
Spojovací kabel, PUR, RAL6018 zelený, Ethernet Cat5e, stíněný, 8pól., zástrčka přímá M12, na přímou zástrčku M12, spojovací kabel pro PSENscan Master-Subscriber, délka kabelu: 10 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m 6D000026
Spojovací kabel, PUR, RAL6018 zelený, Ethernet Cat5e, stíněný, 8pól., zástrčka přímá M12, na přímou zástrčku M12, spojovací kabel pro PSENscan Master-Subscriber, délka kabelu: 20 m

Volitelné příslušenství

PSEN sc memory 08-12
PSEN sc memory 08-12 6D000006
Výměnný paměťový modul 08-12 pro rychlou výměnu bezpečnostního laserového skeneru
PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Výměnná hlava skeneru s okénkem jako náhrada pro bezpečnostní laserový skener PSEN sc L/M/S od dodaného firmwaru verze 3.1.3
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Čisticí přípravek
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Hadříky na čištění