Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"570301","name":"PSEN rs1.0-175","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080ED"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN rs1.0-175
Kód materiálu: 570301
GTIN: 4046548062717
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, kovové pouzdro,kontakty 2xNC+2xNO
, max. tah 175 N.
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
UKCA BG cCSAus EAC |
Technická data
Reléové výstupy
| Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Napětí AC15 bezp. kontakt | 240 V |
| Max.proud AC15 bezp. kontakt | 3 A |
| Napětí DC13 bezp. kontakt | 250 V |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | -30 - 80 °C |
| Typ krytí, pouzdro | IP67 |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra spodní část | Tlakově odlévaný hliník |
| Materiál krytu horní díl | Tlakově odlévaný hliník |
| Materiál ovladače | Tlak.odlévaný Zn |
| Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
| Rozměr výška | 88 mm |
| Rozměr šířka | 282 mm |
| Rozměr hloubka | 90.1 mm |
| Čistá váha | 933 g |
| Celková hmotnost | 1052 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice |
6b
6c |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27270607 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| Referenční funkce ETIM | EC002033 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062717 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Lanko pro lankový spínač PSEN rs. Průměr lanka 3 mm /
Průměr pláště 4 mm. Plášť PVC, červený. Návin 50 m.
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Lanko pro lankový spínač PSEN rope. Průměr lanka 3 mm /
Průměr pláště 4 mm. Plášť PVC, červený. Návin 100 m.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelový buben, TPU/TPE-U, RAL1003 žlutá, 8x0,25, kompatibilní
skabelovými řetězy, barva
jednotlivých žil: bílá, hnědá, zelená, žlutá, šedá, růžová,
modrá,červená,
délka kabelu: 200m
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentrální vstupní modul pro PNOZmulti, krytí IP67, připojení přes
spojovací modul, 8 bezpečnostních digitálních vstupů, 8 výstupů smožností konfigurace
jako standard, testovací pulz nebo napájení 24 V.