Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"570310","name":"PSEN rs spring 175","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}

Skutečný produkt se může lišit
PSEN rs spring 175
Kód materiálu: 570310
Pružina pro max. tah lanka 175 N.
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
Okolní teplota | -25 - 70 °C |
Mechanické údaje
Rozměr výška | 50 mm |
Rozměr šířka | 300 mm |
Rozměr hloubka | 90 mm |
Čistá váha | 441 g |
Celková hmotnost | 502 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice | 6a |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh | Olovo |
% podíl znečišťující látky | > 0,1 |
CAS č. | 7439-92-1 |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272691 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC002026 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548062830 |
Svazek | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 73202081 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |