Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"544022","name":"PSEN enc m2 eCAM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN enc m2 eCAM
Kód materiálu: 544022
GTIN: 4046548067637
Absolutní rotační enkodér, víceotáčkový, se dvěma redundantnímirozhraními SSI,
plná hřídel 20 mm, lícované pero.
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
UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Spotřeba el. energie DC | 3.6 W |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | -20 - 70 °C |
| Max. rel. vlhkost | 98% |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 60g |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, pouzdro | IP54 |
Mechanické údaje
| Způsob připojení | Svorky |
| Materiál pouzdra | Hliník |
| Rozměr výška | 125 mm |
| Rozměr šířka | 75 mm |
| Rozměr hloubka | 75 mm |
| Čistá váha | 850 g |
| Celková hmotnost | 1050 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27270502 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC001486 |
| UNSPSC 25 | 39121527 |
| GTIN | 4046548067637 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90318020 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |