Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"787950","name":"PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FO"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
Kód materiálu: 787950
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: Měřicí vstupy 1/3fázových
motorů, výstupy: 2 NO, 1 NC, 2 polovodič., UB = 24 - 240 V AC/DC, UMmax= 690 V,
spínací práh 120 - 3000 mV, šířka: 45 mm, zasouvatelné... Více
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
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: Měřicí vstupy 1/3fázových motorů, výstupy: 2 NO, 1 NC, 2 polovodič., UB = 24 - 240 V AC/DC, UMmax= 690 V, spínací práh 120 - 3000 mV, šířka: 45 mm, zasouvatelné pružinové svorky, monitor klidového stavu, přístroj monitorujeelektromotorické napětí generované při doběhu motorů.
Všeobecné údaje
Povolení |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | AC/DC |
Spotřeba el. energie AC | 5 VA |
Spotřeba el. energie DC | 3 W |
Měřicí obvod
Frekv.rozsah měřic. obvodu(Hz) | 0 - 3000 Hz |
Rozsah nast. Vybav.hodnota Uon | 120 - 3000 mV |
Reset.hodnota Uab | 2 x Uon |
Polovodičové výstupy
Počet polov. výstupů | 2 |
Tol. ext. napětí DC polovodič | -20 %/+20 % |
Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Reléové výstupy
Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Napětí AC1 bezp. kontakt | 240 V |
Max.proud AC1 bezp. kontakt | 6 A |
Napětí DC1 bezp. kontakt | 24 V |
Max.proud DC1 bezp. kontakt | 6 A |
Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Napětí AC15 bezp. kontakt | 230 V |
Max.proud AC15 bezp. kontakt | 3 A |
Napětí DC13 bezp. kontakt | 24 V |
Bezpečnostní kont.: AC při UL | 240 V AC G. P. |
Materiál kontaktů relé | AgCuNi |
doplňk. paramet. kontaktů relé | + 0,2 µm AU |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
Okolní teplota | -10 °C |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
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
Materiál krytu horní díl | |
Připojovací svorka | Pružinová svorka |
Druh svorek | zásuvný |
Rozměr výška | 101 mm |
Rozměr šířka | 45 mm |
Rozměr hloubka | 121 mm |
Čistá váha | 325 g |
Celková hmotnost | 330 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice |
34
7a 6c 7c I |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh |
Olovo
Oxid olovnatý |
% podíl znečišťující látky | > 0,1 % |
CAS č. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN kód | 4046548007916 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371811 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Referenční funkce ETIM | EC001448 |
Svazek | 0.605 |
Volitelné příslušenství
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
374291
Sada zasouvatelných náhradních svorek, pružinové, balení = 1 ks P3 a 1kus P4.