Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"9A000010","name":"PRMS spring 150","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Skutečný produkt se může lišit
PRMS spring 150
Kód materiálu: 9A000010
Spring with spring constant 150 N/mm for mounting in PROB mdf
Jednotka
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
Rozměr výška | 60 mm |
Rozměr šířka | 31.1 mm |
Čistá váha | 132 g |
Celková hmotnost | 133 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 73202081 |
UNSPSC 25 | 23101519 |
EAN kód | 4046548087727 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27389102 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC003015 |
Svazek | 0.054 |