Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"784181","name":"PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FU"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t
Kód materiálu: 784181
GTIN: 4046548008821
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 2-kanálové zapojení
s identifikací příčného zkratu, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy + 1
pomocný výstup polovodičový, zpožděný, automatický/monitorovaný start,
UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, propojení
více přístrojů, svorky nášlapné rohože.
Výběhový produkt
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 2-kanálové zapojení s identifikací příčného zkratu, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy + 1 pomocný výstup polovodičový, zpožděný, automatický/monitorovaný start, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, propojení více přístrojů, svorky nášlapné rohože.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Zabezp.přístroje max. | 6 A pomalá / 10 A rychlá |
Vstupy
| Bezpečnostní rohož | 150 Ohm |
Polovodičové výstupy
| Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
| Okolní teplota | -10 - 55 °C |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP40 |
| Terminal protection type |
Times
| Nastavitelné časy |
7
s 3 s 5 s 0.15 s 1 s 0 s 10 s 2 s 0.5 s |
| Tolerance Tv | +/-10 % + 40 ms |
| Přesnost opakování | 5% |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Materiál pouzdra spodní část | |
| Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
| Materiál krytu horní díl | |
| Připojovací svorka | Pružinová svorka |
| Druh svorek | zásuvný |
| Rozměr výška | 101 mm |
| Rozměr šířka | 22.5 mm |
| Rozměr hloubka | 121 mm |
| Čistá váha | 125 g |
| Celková hmotnost | 145 g |
Životní prostředí
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| Referenční funkce ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548008821 |
| Svazek | 0.300 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
Sada zasouvatelných náhradních svorek, pružinové, balení = 1 ks P1 a 1kus P2.
Terminal block filter 1
774195
Příslušenství pro PNOZelog, PNOZmulti a PSS, řadová svorka s filtrem prozátěžovou oblast 3 -
10 kOhm. POZOR: Výroba produktu je ukončena. Následný produkt:
772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
Terminal block filter 2
774196
Příslušenství pro PNOZ, PNOZmulti a PSS, řadová svorka s filtrem prozátěžovou oblast 10 -
30 kOhm. POZOR: Výroba produktu je ukončena. Následný produkt:
772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.