Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"774012","name":"PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
Kód materiálu: 774012
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení
bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, 2 NOt, UB = 24 VDC,
(Japonsko), šířka: 112,5 mm, šroubovací svorky integrované, moni... Více
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
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, 2 NOt, UB = 24 VDC, (Japonsko), šířka: 112,5 mm, šroubovací svorky integrované, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří, se dvěma nezávisle nastavitelnými kontakty se zpožděným odpadnutím,12 úrovní z 1 - 20 s a 0,1 - 3 s.
Všeobecné údaje
Povolení |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | -24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 6.5 W |
Vstupy
Počet vstupů | 2 |
Polovodičové výstupy
Počet polov. výstupů | 0 |
Reléové výstupy
Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Napětí AC1 bezp. kontakt | 240 |
Max.proud AC1 bezp. kontakt | 8 |
Napětí DC1 bezp. kontakt | 24 |
Max.proud DC1 bezp. kontakt | 8 |
Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Napětí AC15 bezp. kontakt | 230 |
Max.proud AC15 bezp. kontakt | 5 |
Napětí DC13 bezp. kontakt | 24 |
Bezpečnostní kont.: AC při UL | 240 V AC G. P. |
Bezpeč. kontakty: Pilot Duty | C300, R300 |
Materiál kontaktů relé | AgSnO2 |
doplňk. paramet. kontaktů relé | + 0,2 µm AU |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
Okolní teplota | -10 °C |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | unzulässig |
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
Tolerance Tv | -15 %/+15 % +50 ms |
Přesnost opakování | 2 % |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Materiál pouzdra spodní část | |
Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
Materiál krytu horní díl | PPO UL 94 V1 |
Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
Druh svorek | pevný |
Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 10 AWG |
Rozměr výška | 87 mm |
Rozměr šířka | 112.5 mm |
Rozměr hloubka | 121 mm |
Čistá váha | 600 g |
Celková hmotnost | 615 g |
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
EAN kód | 4046548012613 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Referenční funkce ETIM | EC001449 |
Svazek | 1.263 |