Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"2S000002","name":"PES logic board pnozs en","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007150","0010000200715080SW"]}

Skutečný produkt se může lišit
PES logic board pnozs en
Kód materiálu: 2S000002
Pilz Education System, modulární školicí systém, ovládací panel logika
PNOZsigma, s bezpečnostními spínacími přístroji, popisy na ovládacímpanelu v
angličtině, průvodní dokumentace v angličtině a němč... Více
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
Pilz Education System, modulární školicí systém, ovládací panel logika PNOZsigma, s bezpečnostními spínacími přístroji, popisy na ovládacímpanelu v angličtině, průvodní dokumentace v angličtině a němčině.
Všeobecné údaje
Povolení | CE |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | 0 - 60 °C |
Norma sklad. teplota |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
EMC podle normy .... | EN 61131-2 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
Rozměr výška | 266 mm |
Rozměr šířka | 297 mm |
Rozměr hloubka | 190 mm |
Čistá váha | 1680 g |
Celková hmotnost | 2490 g |
Životní prostředí
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242291 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC002584 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
GTIN | 4046548094305 |
Svazek | 52.800 dm3 |
Harmonized System Code | 90230080 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství

PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní
spojovací kabel, délka 1 m, připojení 4 mm, červený.

PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní
spojovací kabel, délka 1 m, připojení 4 mm, modrý.

PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní
spojovací kabel, délka 1 m, připojení 4 mm, černý.

PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní
spojovací kabel, s izolovanými pojistnými konektory, délka 1 m,
připojení 4 mm, modrý.

PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní
spojovací kabel, s izolovanými pojistnými konektory, délka 1 m,
připojení 4 mm, černý.

PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní
spojovací kabel, s izolovanými pojistnými konektory, délka 1 m,
připojení 4 mm, červený.
Vhodné pro

PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní
spojovací kabel, délka 1 m, připojení 4 mm, černý.

PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní
spojovací kabel, délka 1 m, připojení 4 mm, červený.

PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní
spojovací kabel, délka 1 m, připojení 4 mm, modrý.

PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní
spojovací kabel, s izolovanými pojistnými konektory, délka 1 m,
připojení 4 mm, černý.

PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní
spojovací kabel, s izolovanými pojistnými konektory, délka 1 m,
připojení 4 mm, červený.