text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

FB/F10/30SEC.POT. 5MO

Kód materiálu: 325406
Dálkové ovládání pro časové relé, pouzdro pro instalaci do ovládacíhopanelu pro 22,5 mm, absolutní stupnice, max. 30 s / 5MOHM, nastavení času otočným voličem, krytí IP66.

Jednotka

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení -  
 
Okolní teplota -10 - 55  °C
Orosení přípustné? nepřípustné  
Montážní poloha libovolný  
Čistá váha 20  g
Celková hmotnost 20  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85334010  
UNSPSC 25 39122331  
EAN kód 4046548017977  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27379106  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC002586  
Svazek 0.672