text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ yo1 2SO

Kód materiálu: 2A000012
GTIN: 4046548090956
Rozšiřující modul modulárního bezpečnostního relé myPNOZ, výstupy: 2 bezpečné polovodičové výstupy spínající bez zpoždění, 1 signalizačnívýstup polovodičový, šířka: 17,5mm

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
Účel U2 Versorgung der HL-Ausgänge  
Napájecí napětí 2 (V) 12  
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2 -20 %/+20 %  
Galv. odpojení U2 ne  
Účel UINT1 Versorgung des Moduls  
Zdroj int.napětí über Kopfmodul  
Druh napětí UINT1 DC  
Přípustná zatížení ohmický  
induktivní  
kapacitivní  
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Galv.oddělení vstupu ne  
Galv.oddělení HLA ne  
HL-A odolný vůči zkratu ja  
Přípustné zat. 1pól. Výstup ohmický  
induktivní  
kapacitivní  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -20  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Orosení přípustné? unzulässig  
Příp.provoz.výška n.m. 5000 m  
EMC podle normy .... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-5-1  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž IP54  
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type IP20  
Montážní poloha beliebig  
Rozměry norm. lišty 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál krytu horní díl PC  
Připojovací svorka Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Druh svorek steckbar  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 98  
Rozměr šířka 17.5  
Rozměr hloubka 121  
Čistá váha 84  
Celková hmotnost 140  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
6c  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548090956  
Svazek 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364190  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Konektor pro spojení modulů myPNOZ, obsah balení = 10 ks.

Povinné provozní příslušenství

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = po 1 kusuX1, X2, X3, X4, 2pól. pro pouzdro 17,5 mm.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Sada zasouvatelných náhradních svorek, pružinové, balení = po 1 kusu X1, X2, X3, X4, 3pól. pro pouzdro 17,5 mm.