Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"750014","name":"PNOZ s Set3screw terminals 45mm","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
Kód materiálu: 750014
GTIN: 4046548066708
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = po 1 kusuX1/X2/X3
8pól. a X4 4pól., pro pouzdro 45 mm.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Životní prostředí
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371392 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| Referenční funkce ETIM | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548066708 |
| Svazek | 0.230 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |