text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
4 Nalezené produkty
PNOZ e2.2p C 24VDC 2so
784135
GTIN: 4046548008883
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: podle třídy požadavků III A podle EN 574, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy + 1 pomocný výstup polovodičový, automatický start, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, elektronické dvouruční bezpečnostní relé.

Na vyžádání
PNOZ e2.1p C 24VDC 2so
784136
GTIN: 4046548008876
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: podle třídy požadavků III C podle EN 574, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy + 1 pomocný výstup polovodičový, automatický start, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, elektronické dvouruční bezpečnostní relé.

Na vyžádání
PNOZ e2.1p 24VDC 2so
774136
GTIN: 4046548011944
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: podle třídy požadavků III C podle EN 574, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy, 1 pomocný výstup polovodičový, UB = 24 VDC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šroubové svorky, automatický start, propojení více přístrojů.

Na vyžádání
PNOZ e2.2p 24VDC 2so
774135
GTIN: 4046548011951
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: podle třídy požadavků III A podle EN 574, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy, 1 pomocný výstup polovodičový, UB = 24 VDC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, automatický start, propojení více přístrojů.

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití