text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
4 Nalezené produkty
PNOZ e4.1p 24VDC 2so
774180
GTIN: 4046548011838
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 2-kanálové zapojení s identifikací příčného zkratu, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy + 1 pomocný výstup polovodičový, automatický/monitorovaný start, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, propojení více přístrojů, vyhodnocení nášlapných rohoží.

Na vyžádání
PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t
774181
GTIN: 4046548011821
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 2-kanálové zapojení s identifikací příčného zkratu, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy + 1 pomocný výstup polovodičový, zpožděný, automatický/monitorovaný start, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, propojení více přístrojů, vyhodnocení nášlapných rohoží.

Na vyžádání
PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t
784181
GTIN: 4046548008821
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 2-kanálové zapojení s identifikací příčného zkratu, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy + 1 pomocný výstup polovodičový, zpožděný, automatický/monitorovaný start, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, propojení více přístrojů, svorky nášlapné rohože.

Na vyžádání
PNOZ e4.1p C 24VDC 2so
784180
GTIN: 4046548008838
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 2-kanálové zapojení s identifikací příčného zkratu, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy + 1 pomocný výstup polovodičový, automatický/monitorovaný start, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, propojení více přístrojů, hlídač ochranných dveří.

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití