text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
  • 3
101 Nalezené produkty
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
GTIN: 4046548008456
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínací kontakty, 1rozpínací kontakt, 1 signální polov., automatický/monitorovaný start, UB 24 V AC/DC, šířka: 45 mm,zasouvatelné pružinové svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří.

Na vyžádání
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
GTIN: 4046548009873
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 spínací kontakty, automatický/ruční/monitorovaný start, UB 24 V AC/DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení,ochranných dveří.

Na vyžádání
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
GTIN: 4046548061604
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 3 NO, 1 NC, UB = 230 V AC, šířka: 90 mm, integrované šroubovacísvorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří, zpětnovazebníhookruhu.

Na vyžádání
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
GTIN: 4046548012132
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s identifikací příčného zkratu, výstupy: 7 spínacích kontaktů, 1rozpínací kontakt, 2 sign.polov., automatický/ruční/monitorovaný start, UB 24 V AC/DC, šířka: 90 mm, integrované šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení,ochranných dveří.

Na vyžádání
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
GTIN: 4046548010435
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínací kontakty, automatický/ruční/monitorovaný start, UB 24 V AC/DC, šířka: 45 mm, integrované šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení,ochranných dveří.

Na vyžádání
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
GTIN: 4046548010947
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 5 spínacích kontaktů, 1rozpínací kontakt, UB 24 V DC, šířka: 45 mm, integrované šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení,ochranných dveří.

Na vyžádání
PNOZ X9P 24VDC 7n/o 2n/c 2so
777609
GTIN: 4046548009248
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 7 NC, 2 NC, 2 polovodič., automatický/monitorovaný start, UB = 24 V DC, šířka: 90 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří,optických závor.

Na vyžádání
PNOZ X9P 24DC 24-240VACDC 7no 2nc 2so
777606
GTIN: 4046548009255
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 7 spínacích kontaktů, 2rozpínací kontakty, 2 sign.polov., automatický/monitorovaný start, UB 24 - 240 V AC/DC, šířka: 90 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení,ochranných dveří, světelných mříží.

Na vyžádání
PNOZ X7P C 24VAC/DC 2n/o
787059
GTIN: 4046548008753
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 2 spínací kontakty, automatický/ruční start, UB 24 V AC/DC,šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, monitorování nouzovéhozastavení, ochranných dveří.

Na vyžádání
PNOZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c
787100
GTIN: 4046548008630
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení, výstupy: 3 spínací kontakty, 1 rozpínací kontakt, automatický/ručnístart, UB 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky.

Na vyžádání
PNOZ X11P C 230-240VAC 7n/o 1n/c 2so
787086
GTIN: 4046548008647
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 7 NO, 1 NC, 2 polovodič.,automatický/ monitorovaný start, UB = 230 - 240 V AC/DC, šířka: 90 mm, zasouvatelné pružinové svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří.

Na vyžádání
PNOZ X2.8P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
787302
GTIN: 4046548008524
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínací kontakty, 1rozpínací kontakt, automatický/ruční start, UB 24 - 240 V AC/DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, monitorování nouzového zastavení,ochranných dveří, světelných mříží.

Na vyžádání
PNOZ X2.9P C 24VDC 3n/o 1n/c
787300
GTIN: 4046548008548
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, automatický/ruční/monitorovaný start, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, monitorování nouzového zastavení,ochranných dveří.

Na vyžádání
PNOZ X2.8P C 24VACDC 3n/o 1n/c
787301
GTIN: 4046548008531
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínací kontakty, 1rozpínací kontakt, automatický/ruční start, UB 24 V AC/DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří,světelných mříží.

Na vyžádání
PNOZ X11P C 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so
787080
GTIN: 4046548008661
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 7 NO, 1 NC, 2 polovodič.,automatický/ monitorovaný start, UB = 24 V AC/DC, šířka: 90 mm, zasouvatelné pružinové svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří.

Na vyžádání
PNOZ X3.10P  C 24VACDC 3n/o 1n/c 1so
787314
GTIN: 4046548008432
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, 1 polovodič.,automatický/ monitorovaný start, UB = 24 V AC/DC, šířka: 45 mm, zasouvatelné pružinové svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří, kompatibilní s PNOZ X3.

Na vyžádání
PNOZ X2P C 24VACDC 2n/o
787303
GTIN: 4046548008517
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s identifikací příčného zkratu, výstupy: 2 spínací kontakty,automatický/monitorovaný start, UB 24 V AC/DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří.

Na vyžádání
PNOZ X2.7P C 24VACDC 3n/o 1n/c
787305
GTIN: 4046548008494
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínací kontakty, 1rozpínací kontakt, monitorovaný start, UB 24 V AC/DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří, světelných mříží.

Na vyžádání
PNOZ X2.3P C 24VACDC 3n/o
787304
GTIN: 4046548008500
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s identifikací příčného zkratu, výstupy: 3 NO, automatický/monitorovaný start, UB 24 = V AC/DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří.

Na vyžádání
PNOZ X2.7P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
787306
GTIN: 4046548008487
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, monitorovanýstart, UB = 24 - 240 V AC/DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří.

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití