Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"827250","name":"S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Skutečný produkt se může lišit
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
Kód materiálu: 827250
GTIN: 4046548007633
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí
min. a max., 12 volitelných měřicích rozsahů 0,1 - 500 V AC/DC, 0,40 -400
Hz, šířka = 22,5 mm, UB = 110 - 130 V AC.
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
CCC UKCA cULus Listed |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 110 - 130 V |
| Druh napájecího napětí U1 | AC |
| Spotřeba el. energie AC | 2 VA |
| Zabezp.přístroje max. | Max. průřez vodiče |
Reléové výstupy
| Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Bezpečnostní kont.: AC při UL | 240 V AC Res. NO Side Only |
| Bezpeč. kontakty: Pilot Duty | B300, R300 |
| Materiál kontaktů relé | AgCdO |
| doplňk. paramet. kontaktů relé | + 3,0 µm AU |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
| Okolní teplota | -15 - 55 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP40 |
| Terminal protection type |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Materiál pouzdra spodní část | PPO UL 94 V0 |
| Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
| Materiál krytu horní díl | PPO UL 94 V0 |
| Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
| Druh svorek | pevný |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 10 AWG |
| Rozměr výška | 87 mm |
| Rozměr šířka | 22.5 mm |
| Rozměr hloubka | 121 mm |
| Čistá váha | 160 g |
| Celková hmotnost | 170 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371801 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| Referenční funkce ETIM | EC001438 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007633 |
| Svazek | 0.284 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |