text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
7 Nalezené produkty
PMI 515
264515
PMIopen - Operator panel with 5.7" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable ...

PMI 509
264509
PMIopen, ovládací panel, 3,5", rozlišení 320 x 240 pixelů, analogovýrezistivní dotykový displej, TFT, 4 funkční tlačítka ...

PMI 531
264531
PMIopen, ovládací panel, 12,1", rozlišení 800 x 600 pixelů, analogový rezistivní dotykový displej, TFT, RAM 256 MB, Flas ...

PMI 538
264538
PMIopen - Operator panel with 15" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable ...

PMI 516
264516
PMIopen, ovládací panel, 6,5", rozlišení 640 x 480 pixelů, analogovýrezistivní dotykový displej, TFT, RAM 256 MB, Flash ...

PMI 526
264526
PMIopen - Operator panel with 10.4" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurabl ...

PMI 518
264518
PMIopen - Operator panel with 7" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable w ...







Stahovaný excel bude otevřen v novém okně.Toto může chvíli trvat v závislosti na počtu výrobků. Můžete se přepnout zpět do e-shopu a kdykoli pokračovat v nákupu.

Otevřít seznam souborů ke stažení

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.