text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
  • 3
43 Nalezené produkty
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
GTIN: 4046548085945
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací konektorM12 5 pól., pro aplikace do SIL 3 příp. PL e , IP67, typ. spínací vzdálenost11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks kódovaný spínač s ovladačem.

Na vyžádání
PSEN cs6.2 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542209
GTIN: 4046548077469
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. konektor M12, IP67, 4 směry ovládání, typ. spínací vzdálenost (kvádr.aktuátor) 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks unikátně plně kódovaný spínač s ovladačem.

Na vyžádání
PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542203
GTIN: 4046548077520
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, IP67, 4 směry ovládání, typ. spínací vzdálenost (kvádr.aktuátor) 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks unikátně plně kódovanýspínač s ovladačem.

Na vyžádání
PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit
542009
GTIN: 4046548077414
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12, podpora pro SDD, IP67, 4 směry ovládání, spínací vzdálenost (ovladač na místa označení): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks kódovaný spínač s ovladačem.

Na vyžádání
PSEN cs5.1n/PSEN cs5.1 M12 1unit
542003
GTIN: 4046548077483
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, IP67, 4 směry ovládání, typ. spínací vzdálenost (kvádr.aktuátor) 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks kódovaný spínač s ovladačem.

Na vyžádání
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
542005
GTIN: 4046548077544
Kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode, s bezpečnostním spínačem a ovladačem, certifikát ATEX, 8pól. kolíkový konektor M12, sériovézapojení, dlouhé provedení, vč. 1 páru CABLE/M12/CLIP pro zajištění 1  konektoru M12

Na vyžádání
PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch
542055
GTIN: 4046548077551
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. konektor M12, IP67, 4 směry ovládání, typ. spínací vzdálenost (kvádr.aktuátor) 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks, kódovaný spínač,certifikace ATEX.

Na vyžádání
PSEN cs5.1 1actuator
542080
GTIN: 4046548077346
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs5.x, IP67, jednotka balení =1 ks.

Na vyžádání
PSEN cs6.2p 1switch
542250
GTIN: 4046548077384
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. konektor M8, IP67, 4 směry ovládání, typ. spínací vzdálenost (kvádr.aktuátor) 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks, unikátně plně kódovanýspínač.

Na vyžádání
PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit
542000
GTIN: 4046548077315
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M8, podpora pro SDD, IP67, 4 směry ovládání, spínací vzdálenost (ovladač na místa označení): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks kódovaný spínač s ovladačem.

Na vyžádání
PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator
542085
GTIN: 4046548077568
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs5.13 M12 EX, IP67, jednotkabalení = 1 ks, certifikace ATEX.

Na vyžádání
PSEN cs6.1p 1switch
542150
GTIN: 4046548077360
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. konektor M8, IP67, 4 směry ovládání, typ. spínací vzdálenost (kvádr.aktuátor) 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks, plně kódovaný spínač s ovladačem, max. 8 procesů spárování.

Na vyžádání
PSEN cs6.1n 1switch
542153
GTIN: 4046548077513
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, IP67, 4 směry ovládání, typ. spínací vzdálenost (kvádr.aktuátor) 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks, plně kódovaný spínač s ovladačem, max. 8 procesů spárování.

Na vyžádání
PSEN cs6.2 M12/8 1switch
542259
GTIN: 4046548077476
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. konektor M12, IP67, 4 směry ovládání, typ. spínací vzdálenost (kvádr.aktuátor) 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks, unikátně plně kódovanýspínač.

Na vyžádání
PSEN cs5.1p 1switch
542050
GTIN: 4046548077339
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. konektor M8, IP67, 4 směry ovládání, typ. spínací vzdálenost (kvádr.aktuátor) 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks kódovaný spínač.

Na vyžádání
PSEN cs5.11 M12/8/PSEN cs5.11 M12 1unit
542011
GTIN: 4046548079272
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12, podpora pro SDD, IP67, 4 směry ovládání, spínací vzdálenost (ovladač na místa označení): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks kódovaný spínač s ovladačem, blokování magnetu přidržovací síla 30 N.

Na vyžádání
PSEN cs6.11 M12/8 1switch
542151
GTIN: 4046548079296
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. konektor M12, IP67, 4 směry ovládání, typ. spínací vzdálenost (kvádr.aktuátor) 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks, plně kódovaný spínač s ovladačem, max. 8 procesů spárování, magnetické přidržení.

Na vyžádání
PSEN cs6.11 M12 1actuator
542181
GTIN: 4046548079401
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs6.11 M12, IP67, pro spínač s přípojkou M12, jednotka balení = 1 ks, magnetické přidržení.

Na vyžádání
PSEN cs6.21 M12/8 1switch
542251
GTIN: 4046548079425
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. konektor M12, IP67, 4 směry ovládání, typ. spínací vzdálenost (kvádr.aktuátor) 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks, unikátně plně kódovanýspínač.

Na vyžádání
PSEN cs6.21 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542211
GTIN: 4046548079418
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. konektor M12, IP67, 4 směry ovládání, typ. spínací vzdálenost (kvádr.aktuátor) 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks unikátně plně kódovaný spínač s ovladačem.

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití