Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
Decentrální vstupní modul pro PNOZmulti, krytí IP67, připojení přes
spojovací modul, 8 bezpečnostních digitálních vstupů, 8 výstupů smožností konfigurace
jako standard, testovací pulz nebo napájení 24 V.
Na vyžádání
Decentrální pasivní distributor pro připojení PSENcode, PSENslock a
PSENini na řídicí systém Pilz, maximálně 4 senzory, krytí
IP67, přípojky z ušlechtilé oceli.
Na vyžádání
Decentrální vstupní modul pro PNOZmulti, krytí IP67, připojení přes
spojovací modul, 8 bezpečnostních digitálních vstupů, 8 výstupů smožností konfigurace
jako standard, testovací pulz nebo napájení 24 V, konektory z ušlechtiléoceli.
Na vyžádání
Decentrální vstupní modul pro PNOZmulti, krytí IP67, připojení přes
spojovací modul, 8 bezpečných digitálních vstupů, 8 výstupů s možnostíkonfigurace
jako standard, testovací pulz nebo napájení 24 V, přídavné napájení,
přípojky z ušlechtilé oceli.
Na vyžádání
Decentrální vstupní modul pro PNOZmulti, krytí IP67, připojení přes
spojovací modul, 8 bezpečnostních digitálních vstupů, 8 výstupů smožností konfigurace
jako standard, testovací pulz nebo napájení 24 V, samostatné konektorypro rozvod napájení výstupů.
Na vyžádání
Decentrální pasivní rozdělovač pro připojení PSENcode, PSENslock a
PSENini na řídicí systém Pilz, maximálně 4 senzory, krytí
IP67.
Na vyžádání
Popisovací štítky pro PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 kusů, 20
x 8 mm.
Na vyžádání
PDP67, přístroj, krytí IP67, řídicí systém I/O, Failsafe a
standard, 2 porty M12, PROFINET IO DEVICE s PROFIsafe, Conformance
Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, soubor dat I&M 0 a 1-4, digitální
vstupy a výstupy, 6/12 vstupy, výstupy testovacího pulzu 24 V DC 0,25 A,
6/0 výstupy, polovodič 0,5 A, jednopólový, pozitivní přepínání
odolný vůči zkratu, odolný vůči přetížení, 2 výstupy, polovodič, 2
A,dvoupólový,
spínání po 24 V (O0+) a 0 V (O0-), odolný vůči zkratu, odolný
vůčipřetížení,
napájení, napájení Device Supply 24 V DC 16 A, napájení
Load Supply 24 V DC 16 A, galvanické oddělení, přípojka
funkčníhouzemnění.
Na vyžádání
µSD Memory Card 512MB M12A
Výběhový produkt
PDP67, příslušenství, paměťová karta microSD, 512 MB,
průmyslovéprovedení,
poniklované mosazné pouzdro, konektor M12, kódování A, pro
přístrojePDP67.
Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005
Na vyžádání
Decentrální polní modul pro bezpečnostní a standardní aplikace, krytí
IP67/IP69K, zásuvkový konektor M12, PROFINET IO DEVICE s PROFIsafe,
Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, záznam I&M 0 a 1-
4, Shared Device, MRP, IO-Link Safety Master se 4 porty (V1.1.3), max.
8 konfigurovatelných bezpečnostních digitálních vstupů/výstupu, výstupypro testovací pulsy
24 VDC 0,25 A, polovodičový výstup 0,5 A, jednopólový, plusní,
odolnost vůči zkratu, zabezpečení proti přetížení, napájení DeviceSupply 24 VDC 16 A,
napájení Load Supply 24 VDC 16A, galvanické oddělení, přípojka
pracovního uzemnění
Na vyžádání
Příslušenství, uzavírací krytky pro porty M12 na přístrojích PDP67 aPSS67,
krytí IP67, černé, balení = 4 kusy, používat pouze pro porty s
kódováním A a D (380328 pouze pro kódování L).
Na vyžádání
Ruční krimpovací kleště pro stlačování otočených kolíkových azásuvkových kontaktů,
průřez 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, lisování čtyřmi trny,
jemné nastavování krimpovacího rozměru ve stupních pomocí seřizovacíhokolečka, nucené blokování na
ochranu před chybným krimpováním.
Na vyžádání
Příslušenství, uzavírací krytky pro porty M12 na přístrojích PDP67 aPSS67,
krytí IP67, šedé, balení = 2 kusy, používat pouze pro porty s
kódováním L (380324 pouze pro kódováním A a D).
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.