Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"620020","name":"PIT si 1.2 muting lamp self monitoring","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Skutečný produkt se může lišit
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
Kód materiálu: 620020
PITsign svítidlo muting podle EN 61496 včetně žárovky a
držáku na stěnu, trvalé světlo s možností využití pro monitorování, UB =24 V DC / 7
W / 500 mA, 2 polovodičové výstupy pro kontrolu funkce, kryt... Více
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
PITsign svítidlo muting podle EN 61496 včetně žárovky a držáku na stěnu, trvalé světlo s možností využití pro monitorování, UB =24 V DC / 7 W / 500 mA, 2 polovodičové výstupy pro kontrolu funkce, krytí pouzdra: IP65, průměr: 100 mm, výška: 138,5 mm, signální světlo pro režim muting.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Vlastní kontrola | ja |
Světlo | Glühbirne |
Typ osvětl.prostředku | BA15d, 24 V DC, 7W |
Životnost el.svítidla | 1.000 Stunden |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) |
24
24 |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 7 |
Polovodičové výstupy
Počet polov. výstupů | 2 |
HL-A odolný vůči zkratu | ja |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota |
0
50 |
EMC podle normy .... | EN 61000-6-2 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Kabelové zavedení | ISO 20 mm |
Montážní poloha | stojící |
Materiál pouzdra kryt | PC |
Materiál pouzdra spodní část | ABS |
Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
Rozměr výška | 138.5 |
Průměr | 100 |
Čistá váha | 218 |
Celková hmotnost | 351 |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85311095 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
EAN kód | 4046548002607 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27143209 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000035 |
Referenční funkce ETIM | EC001332 |
Svazek | 2.657 |
Alternativní
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
PITsign svítidlo muting včetně žárovky a držáku na stěnu, UB = 24 V DC/
4 W / < 200 mA, krytí pouzdra: IP65, průměr: 90 mm, výška: 125
mm, signální světlo pro režim muting.