Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"402341","name":"PITreader sticker ye 1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Skutečný produkt se může lišit
PITreader sticker ye 1
Kód materiálu: 402341
GTIN: 4046548105292
Transpondérová nálepka pro autentizační systém PITreader Card,
oprávnění pro provozní režim 1
Barva: žlutá
Materiál: plast
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
UKCA |
| Princip snímače | Transpondér |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | -25 - 50 °C |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Typ krytí, pouzdro | IP68 |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Materiál pouzdra | PVC |
| Rozměr hloubka | 0.8 mm |
| Čistá váha | 1 g |
| Celková hmotnost | 2 g |
Transpondér
| Napájení energie TAG | pasivní (bez baterie) |
| Provozní frekvence | 13,56 MHz |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27280402 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002996 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105292 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |