Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"402295","name":"PIT m3 key2hq mode service","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Skutečný produkt se může lišit
PIT m3 key2hq mode service
Kód materiálu: 402295
GTIN: 4046548084542
PITmode transpondérový klíč pro elektronický
volič provozních režimů PIT m3.xp, Materiál: Plastový ovladač s
kovovým rámečkem, chromovaný, oprávnění pro Ba1/2/3/4/servisní režim.
Výběhový produkt
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA TÜV |
| Princip snímače | Transpondér |
| Kódování transpondéru | 0x1111 (PILZ) |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | -20 - 60 °C |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 5 mm |
| Rozměr šířka | 29.8 mm |
| Rozměr hloubka | 57.3 mm |
| Čistá váha | 20 g |
| Celková hmotnost | 24 g |
Transpondér
| Napájení energie TAG | pasivní (bez baterie) |
| Provozní frekvence | 125 kHz |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371292 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| Referenční funkce ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548084542 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |