Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"401100","name":"PIT js2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147029","0010400214702980EW"]}
Skutečný produkt se může lišit
PIT js2
Kód materiálu: 401100
PITjog manually operated control device 3 built-in pushbuttons,
connection via 10-pin coiled cable with open end.
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
Povolení | CE |
Vlastní kontrola | nein |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) |
24
24 |
Druh napájecího napětí U1 | AC/DC |
Tlačítko
Počet tlačítek | 3 |
Reléové výstupy
Napětí DC1 bezp. kontakt | 24 |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota |
-10
55 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Délka kabelu | 5 |
Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
Průřez vodiče | 0.14 |
Materiál pouzdra | PC-ABS-Blend UL 94V0 |
Rozměr výška | 341 |
Rozměr šířka | 75 |
Rozměr hloubka | 60 |
Čistá váha | 837 |
Celková hmotnost | 951 |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice | 6c |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh | Olovo |
% podíl znečišťující látky | > 0,1 |
CAS č. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN kód | 4046548024463 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC002034 |
Svazek | 0 |