Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"400430","name":"PIT es Set1s-1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Skutečný produkt se může lišit
PIT es Set1s-1
Kód materiálu: 400430
GTIN: 4046548071450
PITestop, sada nouzového zastavení, zahrnuje tlačítko nouzovéhozastavení se
symbolem nouzového zastavení a logem a blok kontaktů s monitorováním,1n/c, šroubovací
svorky.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA EAC TÜV |
| Vlastní kontrola | ano |
Technická data
Elektrické údaje
| Min. proud přes kontakty | 1 mA |
Nouzové zastavení
| Spín.kap. nouz.zast. p. normy | EN 60947-5-1 |
| Mat.kont. nouzového zastavení | AgNi |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | -30 - 70 °C |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
| Rozměr výška | 100 mm |
| Rozměr šířka | 55 mm |
| Průměr | 55 mm |
| Čistá váha | 54 g |
| Celková hmotnost | 67 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371244 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| Referenční funkce ETIM | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548071450 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |