Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"400533","name":"PIT es3u","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Skutečný produkt se může lišit
PIT es3u
Kód materiálu: 400533
PITestop, tlačítko nouzového zastavení, IP65, průměr 55 mm, osvětlené,
nepotištěné (bez loga), montážní průměr 22,3 mm.
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
cULus Listed EAC TÜV |
Světlo | LED |
Barva svítidla | gelb |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) |
12
30 |
Druh napájecího napětí U1 | AC/DC |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota |
-25
55 |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
Rozměr výška | 60 |
Rozměr šířka | 56 |
Čistá váha | 53 |
Celková hmotnost | 66 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kód | 4046548071269 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC002034 |
Svazek | 0 |