text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT es3u-c

Kód materiálu: 400543
GTIN: 4046548072730
PITestop, tlačítko nouzového zastavení IP65, osvětlené, bez loga, instalační průměr: 22,3 mm, s pružinovými svorkami.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
Světlo LED  
Barva svítidla žlutá  
 
Napájecí napětí (V) 12 - 30  V
Druh napájecího napětí U1 AC/DC  
Okolní teplota -25 - 55  °C
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP65  
Montážní poloha libovolný  
Připojovací svorka Pružinová svorka  
Rozměr výška 41.5  mm
Rozměr šířka 68  mm
Průměr 55  mm
Čistá váha 51  g
Celková hmotnost 64  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548072730  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1