Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"400133","name":"PIT es3s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Skutečný produkt se může lišit
PIT es3s
Kód materiálu: 400133
GTIN: 4046548071252
PITestop, tlačítko nouzového zastavení IP65, osvětlení, se symbolemnouzového zastavení a s
logem, instalační průměr: 22,3 mm.
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
UKCA cULus Listed UL Recognized Component EAC TÜV |
| Světlo | LED |
| Barva svítidla | žlutá |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 12 - 30 V |
| Druh napájecího napětí U1 | AC/DC |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | -25 - 55 °C |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
| Rozměr výška | 41.5 mm |
| Rozměr šířka | 56 mm |
| Průměr | 55 mm |
| Čistá váha | 53 g |
| Celková hmotnost | 66 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371244 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| Referenční funkce ETIM | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548071252 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |