text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PIT es2.13 operator illuminated black

Tuotenumero: 400112
PITestop, tlačítko pro bezpečné zastavení provozu IP65, LED světelnýlímec vč. připojovacího modulu, instalační průměr: 22,3 mm.

Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Povolení cULus Listed  
Světlo LED  
Barva svítidla žlutá  
 
Napájecí napětí (V) 12 - 30  V
Druh napájecího napětí U1 AC/DC  
Spotřeba el. energie DC 0.7  
Okolní teplota -30 - 70  °C
Typ krytí, pouzdro IP65  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Rozměr výška 41.5  mm
Montážní poloha libovolný  
Celková hmotnost 56  g
Průměr 55  
Čistá váha 53  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002034  
Svazek 0  dm3
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548025323  
Harmonized System Code 85365080