text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT oe ETH 5V

Kód materiálu: 402315
GTIN: 
Aktivovatelné rozhraní Ethernet (RJ45), napájecí a vstupní napětí 5 V

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Napájecí napětí (V) 5  
5  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 0.3  
Počet vstupů 2  
Stejnosměrné napětí na vstupu
Galvan. oddělení vstupu ne  
Typ konekt. rozhr. Ethercat RJ45  
Ethernet rychlost přenosu 1 Gbit/s  
10/100 Mbit/s  
Počet rozhr.Ethernet 2  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-2  
Okolní teplota -20  
60  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 61131-2 (Zone B)  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Montážní poloha libovolný  
Max. délka kabelu 30  
Připojovací svorka Pružinová svorka, zásuvná  
Rozměr výška 40  
Rozměr šířka 30  
Rozměr hloubka 59.2  
Čistá váha 42  
Celková hmotnost 62  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371292  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002024  
 

Volitelné příslušenství

PIT oe DIN rail adapter
PIT oe DIN rail adapter 402325
Adaptér pro montážní lištu DIN pro ovládací prvky PIToe (PIT oe ETH)

Příslušenství pro uvádění do provozu

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, montážní klíč pro PIT es tlačítko.