Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"G9000006","name":"PES sensor board enable-motor en","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147152","0010400214715280SZ"]}
Skutečný produkt se může lišit
PES sensor board enable-motor en
Kód materiálu: G9000006
Pilz Education System, modulární systém školení, ovládací panelsenzorika
III, s PITestop, PSENcode a, PITenable, s bezdotykový spínači pro
monitorování otáček motoru DC, popisy na ovládacím panelu v a... Více
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
Pilz Education System, modulární systém školení, ovládací panelsenzorika III, s PITestop, PSENcode a, PITenable, s bezdotykový spínači pro monitorování otáček motoru DC, popisy na ovládacím panelu v angličtině, průvodní dokumentace v angličtině a němčině.
Všeobecné údaje
Povolení | CE |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | 0 °C |
Norma sklad. teplota |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
EMC podle normy .... | EN 61131-2 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Rozměr výška | 399 mm |
Rozměr šířka | 297 mm |
Rozměr hloubka | 200 mm |
Čistá váha | 2600 g |
Celková hmotnost | 3100 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 90230080 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN kód | 4046548094183 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC002584 |
Svazek | 53.596 |
Volitelné příslušenství
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní
spojovací kabel, délka 1 m, připojení 4 mm, červený.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní
spojovací kabel, délka 1 m, připojení 4 mm, modrý.
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní
spojovací kabel, délka 1 m, připojení 4 mm, černý.
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní
spojovací kabel, s izolovanými pojistnými konektory, délka 1 m,
připojení 4 mm, modrý.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní
spojovací kabel, s izolovanými pojistnými konektory, délka 1 m,
připojení 4 mm, černý.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní
spojovací kabel, s izolovanými pojistnými konektory, délka 1 m,
připojení 4 mm, červený.
Vhodné pro
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní
spojovací kabel, délka 1 m, připojení 4 mm, černý.
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní
spojovací kabel, délka 1 m, připojení 4 mm, červený.
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní
spojovací kabel, s izolovanými pojistnými konektory, délka 1 m,
připojení 4 mm, černý.
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní
spojovací kabel, s izolovanými pojistnými konektory, délka 1 m,
připojení 4 mm, červený.
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulární školicí systém, vysoce flexibilní
spojovací kabel, délka 1 m, připojení 4 mm, modrý.