Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"2A000004","name":"PNOZ yi1 4DI","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ yi1 4DI
Kód materiálu: 2A000004
Rozšiřující modul modulárního bezpečnostního relé myPNOZ, vstupy: 4
pro monitorování až 2 bezpečnostních funkcí propojení AND: 1/2
kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, šířka: 12,5mm
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
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technická data
Elektrické údaje
Účel UINT1 | Napájení modulu |
Zdroj int.napětí | přes hlavový modul |
Druh napětí UINT1 | DC |
Vstupy
Počet dig.vstupů | 4 |
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
Galv.oddělení vstupu | ne |
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | -10 - 55 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Příp.provoz.výška n.m. | 5000 m |
EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-5-1 |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Times
Soudobost vstup.obvod | ∞ |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Rozměry norm. lišty | |
Materiál pouzdra spodní část | PC |
Materiál krytu horní díl | PC |
Připojovací svorka |
Pružinová svorka
Šroubovací svorka |
Druh svorek | zásuvný |
Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
Rozměr výška | 98 mm |
Rozměr šířka | 12.5 mm |
Rozměr hloubka | 121 mm |
Čistá váha | 77 g |
Celková hmotnost | 89 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice |
34
7c I |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh | Olovo |
% podíl znečišťující látky | > 0,1 |
CAS č. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kód | 4046548087833 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Referenční funkce ETIM | EC001449 |
Svazek | 1.019 |
Volitelné příslušenství
Povinné provozní příslušenství
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Sada zasouvatelných náhradních svorek, pružinové, balení = po 1 kusu X1,
X2, X3, X4, 2pól. pro pouzdro 12,5 mm.
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = po 1 kusuX1, X2,
X3, X4, 2pól. pro pouzdro 12,5 mm.