text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSSu H PLC1 FS SN SD-R

Kód materiálu: 315070
GTIN: 4046548067743
PSSu, hlavový modul, řídicí systém PSSu PLC, bezpečnostní a standardní,PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 porty, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptér EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, karta SD, pro použití naželeznici. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zaji...  Více

Výběhový produkt


Jednotka

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PSSu, hlavový modul, řídicí systém PSSu PLC, bezpečnostní a standardní,PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 porty, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptér EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, karta SD, pro použití naželeznici. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Povolení CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
Rozsah použití Standardní/Bezpečný  
 
Účel U1 Module Supply  
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 16  
Účel U2 Periphery Supply  
Napájecí napětí 2 (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2 -30 %/+25 %  
Galv. odpojení UINT1 k U2
Účel UINT1 int. systémové napětí  
Druh UINT1 DC  
Tolerance UINT1 -2 %/+3 %  
Max.proud trvalý provoz UNIT1 2  
Přemost. U-vnes. Norma UINT1
UINT1 odolný pr.zkratu ano  
Programování IEC 61131 ano  
Multiprogramování ano  
Proměnné bezp. při výp. napětí ano  
Uživatelská paměť celkem 4 MB  
Odchylka času +/- 10s/den  
RAM 128 MB  
Uživ.paměť NV část FS 382 kB  
Zásuvné paměť. médium Karta SD  
Typ konekt. rozhraní Safetynet RJ45  
Přenos.rychlost Safetynet 100 MBit/s  
Nast.přenos.rychl. Safety automaticky  
Doba cyklu SafetyNet p 2 ... 60 000 ms  
Nast.přenos.rychl.PROFINET 100 MBit/s  
Nast. přenos.rychl.PROFINET automaticky  
PROFINET certifikace PNO  
Identifikace výrobce PROFINET 092Fh  
Typ konekt. rozhraní PROFINET RJ45  
PROFINET Typ Slave  
Doba cyklu PROFINET IO DEVICE 4 ... 512 ms  
Doba cyklu MODBUS 2 ... 2 000 000 ms  
Doba cyklu EtherNet/IP 4...655 000 ms  
Soubor EDS EtherNet/IP 00B5000C00010100.eds  
Typ přístroje EtherNet/IP Adaptér  
Podporované EtherNet/IP RPI 4...655 000 ms  
Doba cyklu RAW UDP 2 ... 2 000 000 ms  
Místo osazení norma1 dráha EN 50125-3  
Místo osaz. podle normy1 dráha Prostor kolejí (1m – 3 m)  
Místo osazení norma2 dráha EN 61373  
Místo osaz. podle normy2 dráha Kategorie 1, třída A+B  
Namáhání klimatem podle... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Norma pro okolní teplotu EN 50155  
Okolní teplota -40  
70  
Norma 2 pro okolní teplotu EN 50125-1  
Teplota prostředí podle normy2 -40 ... +70 °C  
Norma 3 pro okolní teplotu EN 50125-3  
Teplota prostředí podle normy3 -40 ... +70 °C  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem
Orosení přípustné? krátkodobě  
EN 50155  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 50121-4  
EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Širokopásmový šum podle EN 50125-3  
Norma 1 širokopás. šum žel. EN 61373  
Frekv. širokopásmový šum žel. 5 ... 150 Hz  
Zrychl. širokopásmový šum žel.
Zrychlení Širokopásmový šum
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 50124-1  
Kategorie přepětí OV2  
Stupeň zneč. vzd. plaz. PD2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Galv.odpojení 1 mezi Periphery a Module Supply  
Druh galv.odpojení 1 Funkční izolace  
Galv.odpojení 2 mezi Periphery Supply a syst.napětí  
Druh galv.odpojení 2 Funkční izolace  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Pružinová svorka  
Druh svorek zásuvný  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 125.6  
Rozměr šířka 130  
Rozměr hloubka 83.7  
Čistá váha 350  
Celková hmotnost 415  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067743  
Svazek 1.456  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, sada konektorů pro napájení, 1-řadové, 4pól., šroubové, balení 2 konektory.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, sada konektorů pro kompaktní moduly, 2-řadové, 8pól., pružinové, balení 2 konektory.

Volitelné příslušenství

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické namáhání, balení 2 kusy.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení, zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
Paměťová karta SD, 512 MB pro hlavové moduly PSSu.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, ukončovací deska s integrovaným ukončovacím obvodem, pro náročné provozní podmínky.
PSSu H FS SN SD-R
PSSu H FS SN SD-R 315085
PSSu, hlavový modul, decentrální systém PSSuniversal I/O, bezpečnostní a standardní, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN, karta SD,pro použití na železnici. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
SafetyNET p Cable per mtr
SafetyNET p Cable per mtr 380000
Metrové zboží, Cat5e (100mBit/s), PUR, RAL1003 žlutá, 2x2x0,35, barva jednotlivých žil: bílá, žlutá, modrá, oranžová
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m 380001
Síťový kabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4- pól., přímá zástrčka RJ45 (IP20), na přímou zástrčku RJ45 (IP20), Délka kabelu: 0,5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m 380003
Síťový kabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4- pól., přímá zástrčka RJ45 (IP20), na přímou zástrčku RJ45 (IP20), Délka kabelu: 1m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m 380005
Síťový kabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4- pól., rovný konektor RJ45 (IP20), na konektoru rovná RJ45 (IP20), Délka kabelu: 2m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m 380007
Síťový kabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4- pól., rovný konektor RJ45 (IP20), na konektoru rovná RJ45 (IP20), Délka kabelu: 5m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m 380009
Síťový kabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4- pól., přímá zástrčka RJ45 (IP20), na přímou zástrčku RJ45 (IP20), Délka kabelu: 10m
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Nářadí pro rychlé a vícestupňové odizolování kabelů ethernet a SafetyNET p, balení = 1 sada.
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
Konektor RJ45, přímý, IP20, 4-pól., Cat5e, AWG 22 (4-žilový), průměr kabelu: 6,3 -6,7mm
PSSnet SLL 5T
PSSnet SLL 5T 380600
Přepínač průmyslového ethernetu, nespravovaný 5 x standard 10/100 BASETX, RJ45 Ports.
PSSnet SHL 8T MRP
PSSnet SHL 8T MRP 380601
Industrial Ethernet Switch, managed, 8 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports, ring redundancy, MRP.
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FMMSC MRP 380602
Přepínač průmyslového ethernetu, spravovaný 6 x standard 10/100 BASE TX,RJ45 Ports, 2 x 100BASE-FX Multimode SC Ports, kruhová redundance MRP.
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
PSSnet SLL 4T 1FMMSC 380604
Přepínač průmyslového ethernetu, nespravovaný 4 x standard 10/100 BASETX, RJ45 Ports, 1 x 100BASE-FX Multimode SC Port.
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP 380650
Přepínač průmyslového ethernetu, spravovaný 6 x standard 10/100 BASE TX,RJ45 2 x 100BASE-FX Singlemode SC Ports, kruhová redundance MRP.