text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT esb6.16 safe contact block 1n/c 1n/o

Kód materiálu: 400366
PITestop, blok kontaktů, 1n/c s monitorováním, 1n/o, plochá zástrčka.

Jednotka

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
cCSAus  
TÜV  
EAC  
Vlastní kontrola ano  
 
Min. proud přes kontakty 1  
Spín.kap. nouz.zast. p. normy EN 60947-5-1  
Mat.kont. nouzového zastavení AgNi  
Okolní teplota -30 - 70  °C
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Připojovací svorka Plochý konektor  
Rozměr výška 52.6  mm
Rozměr šířka 22.2  mm
Rozměr hloubka 22.2  mm
Čistá váha 9  g
Celková hmotnost 11  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371302  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC000041  
UNSPSC 25 39122216  
GTIN 4046548061550  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1